Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore speculare C, VLC, Bianco, IP20
DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Descrizione prodotto
D250 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo