Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, Bianco, IP20
DN570C LED20S/840 PSU-E C WH
Descrizione prodotto
D250 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo