Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, Bianco, IP20

DN570C LED20S/830 PSU-E C WH

Descrizione prodotto

D250 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 97088800
Codice d'ordine completo: 871869997088800

Download