Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C, Trasparente, IA4, IP20/54
TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH
Descrizione prodotto
downlight with a perfect fit, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia SystemReady, InterAct Ready, Sensore Interact SC200, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Angolo del fascio 60°, Riflettore speculare C, Trasparente, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni