Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1849 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20
TCTT175 20S/840 PSU-E WH
Descrizione prodotto
downlight with a perfect fit, D175 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni