Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D165 mm, 1098 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20

TCTT165 11S/830 PSU-E WH

Descrizione prodotto

downlight with a perfect fit, D165 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 912500104075
Codice d'ordine completo: 871951457704600