Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1797 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20

TCTT175 20S/830 PSU-E WH

Descrizione prodotto

downlight with a perfect fit, D175 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1797 lm, 13.3 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 912500103829
Codice d'ordine completo: 871951457442700

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto