Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1909 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20
TCTT230 20S/830 PSU-E WH
Descrizione prodotto
downlight with a perfect fit, D230 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni