Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20, ELP3h

DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P

Descrizione prodotto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 912500101323
Codice d'ordine completo: 871869994592300