Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20, ELP3h
DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Descrizione prodotto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore -
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni