Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 980 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, Opale, IP20/54

DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P

Descrizione prodotto

downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 980 lm, 8.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, Opale, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 3 poli

Codice d'ordine: 912500100530
Codice d'ordine completo: 871869979335700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    -
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto