Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P
Descrizione prodotto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1150 lm, 8.2 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 3 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore -
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni