Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
Descrizione prodotto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Riflettore speculare C, Trasparente, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore -
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni