Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54

DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Descrizione prodotto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, Trasparente, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 912500100070
Codice d'ordine completo: 871869938470800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    -
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto