Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54
DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P
Descrizione prodotto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1050 lm, 8.2 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, Trasparente, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 3 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore -
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni