Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 21.2 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, Riflettore speculare C, IP20

DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P

Descrizione prodotto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2900 lm, 21.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 910505102289
Codice d'ordine completo: 872016901308700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    30S [LED Module, system flux 3000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto