Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, DALI, Riflettore speculare C, IP20
DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P
Descrizione prodotto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1150 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni