Philips GreenSpace Downlight, downlight, 21.2 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, DALI, Riflettore speculare C, IP20
DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P
Descrizione prodotto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2900 lm, 21.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Codice famiglia lampada 30S [LED Module, system flux 3000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni