Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20
DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P
Descrizione prodotto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 1800 lm, 13.7 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Codice famiglia lampada 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni