Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Descrizione prodotto

downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 5 poli

Codice d'ordine: 910505102072
Codice d'ordine completo: 871869998292800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto