Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 3000 K, CRI>80, Opale, IP20/44
DN145B LED6S/830 PSU II WH
Descrizione prodotto
D68 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli