Philips Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Dimmer a taglio di fase, Angolo del fascio 36°, Bianco, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Descrizione prodotto

D68 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione con regolazione, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Angolo del fascio 36°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore alimentazione AC C13

Codice d'ordine: 33127300
Codice d'ordine completo: 871951433127300

Download