Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 90°, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 911401557445
Codice d'ordine completo: 872110330672200

Specifiche

  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto