Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 55°, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Connettore a vite
Specifiche
- Numero di riduttori 2 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni