Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio 55°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 55°, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 911401555845
Codice d'ordine completo: 872110330677700

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto