Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Angolo del fascio 90°, IP66, IK08
BY121P G6 LED250/840 PSD WB
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 90°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni