Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione (On/Off), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 90°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 911401554245
Codice d'ordine completo: 872110330638800

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto