Italia - Italiano

Philips TrueCircle con montaggio a incasso

TrueCircle: versatile plafoniera LED di forma rotonda

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

TrueCircle è un funzionale apparecchio da incasso rotondo con un design classico e rigoroso che si adatta a quasi tutti gli spazi ufficio. Si tratta di una famiglia di apparecchi dal design moderno e discreto che fornisce luce diffusa diretta garantendo che questo apparecchio si integri nell'architettura della maggior parte degli edifici. Questa gamma presenta una selezione di 2 diversi formati, emissioni luminose e ottiche. Le speciali ottiche microprismatiche offrono un comfort senza abbagliamento e diffondono una luce omogenea, garantendo la piena conformità alle norme per gli uffici. Questo nuovo apparecchio di illuminazione rotondo di Philips rappresenta una soluzione sostenibile con flessibilità di installazione che garantisce un'ottima illuminazione e un'elevata qualità della luce.

Vantaggi

  • Confortevole, senza abbagliamento e Office-Compliant

  • Soluzione competitiva con buone specifiche illuminotecniche

Caratteristiche

  • Illuminazione conforme alle norme per uffici con ottiche PSP (UGR<19)

  • Due formati e pacchetti lumen; 2000 lm con diametro di 38 cm, 3600 lm con diametro di 50 cm

Applicazioni

  • Uffici
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Scuole
  • Strutture residenziali

Download