Philips PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC
Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo