Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU 6060 NOC CFW 6PK2

Descrizione prodotto

600x600 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angolo del fascio 120°, Lente microprismatica, Acrilato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 51626799
Codice d'ordine completo: 872016951626799

Download