Italia - Italiano

Philips CoreLine

CoreLine Recessed - La scelta ideale per passare ai LED

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio. Sono disponibili apparecchi InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway, sensori e software InterAct.

Vantaggi

  • Consente di passare in modo semplice dagli apparecchi fluorescenti tradizionali agli apparecchi a LED

  • Oltre il 45% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi per illuminazione funzionale TLD

Caratteristiche

  • Tecnologia LED integrata

  • Design dell'apparecchio sottile 35 mm.

Applicazioni

  • Illuminazione generale

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download