Philips TrueLine, a sospensione

TrueLine a sospensione - Una linea di luce elegante, efficiente e conforme alle norme di illuminazione per uffici

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura degli interni della proprietà che progettano. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a sospensione TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a incasso e a plafone.

Vantaggi

  • Superficie luminosa più uniforme

  • Efficacia estremamente elevata per un apparecchio lineare

Caratteristiche

  • Efficacia luminosa > 100 lm/W

  • Conforme alle norme di illuminazione per uffici

Applicazioni

  • Uffici
  • Istruzione
  • Vendita al dettaglio

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto è IPX0 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua negli apparecchi d'illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download