Philips TrueLine, a sospensione, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU

Descrizione prodotto

2290x55 mm; H88 mm, Alluminio, Alluminio, A sospensione, Set sospensione 2 cavi, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 910505103282
Codice d'ordine completo: 871951497318300

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe B dotato di alcune parti riparabili dall'utente (quando applicabile): driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    -

Download