Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
UniStreet gen2 rappresenta la soluzione d'eccellenza per la pubblica illuminazione: robustezza, flessibilità e affidabilità sono le caratteristiche principali di questa armatura stradale perfettamente integrabile in qualsiasi infrastruttura urbana e non solo. La struttura meccanica in alluminio pressofuso è progettata per ospitare in due sezioni separate le componenti elettroniche e la piastra LED per migliorare la dissipazione; prevede l’apertura dall’alto e, nella sua versione LumiStreet gen2 PRO, l’apertura senza attrezzi per facilitare la manutenzione; si combina con piastre LED ad altissima efficienza, diversi pacchetti lumen e una vasta gamma di ottiche. La famiglia UniStreet gen2 è disponibile in 4 taglie e supporta pienamente divese opzioni di regolazione, come la dimmerazione da quadro per ridurre i consumi nelle ore a scarso traffico. Il sistema è scalabile su sistemi di luce connessa, permettendo alle amministrazioni di implementare soluzioni di telecontrollo come Interact City in modo agile, modulare ed economico. Anche i prodotti UniStreet sono dotati di Service TAG, un sistema unico sul mercato che, attraverso la scansione di un semplice QR code, consente di accedere a tutti i dati anagrafici (es. codice seriale), tecnici (es. configurazione del Driver, documentazione e ricambi) e commerciali (es. numero d’ordine) del prodotto facilitandone identificazione, gestione e manutenzione (es. riprogrammazione del Driver tramite NFC).
Vantaggi
Estrema flessibilità applicativa.
Rapido ritorno sull'investimento (ROI) grazie all'elevato rapporto lumen/watt.
Caratteristiche
Efficienza di sistema fino a 200 lm/W, diverse opzioni di temperatura colore e CRI disponibili.
Oltre 40 ottiche per applicazioni stradali disponibili.