Áttekintés
Specifikációk
Letöltések
Hol kapható?
Home
Termékek
Világításszabályozás
Önálló vezérlők
OccuSwitch
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Vissza a termékcsaládhoz
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
A Philips termékek gyártójaként a Signify weboldala lett a Philips világítási katalógus új otthona, a Dynalite és más Signify márkák mellett.
OccuSwitch
Philips LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Termékleírás
Philips LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Rendelési kód:
913700327903
Teljes rendelési kód:
871155973140799
Műszaki adatok
Az összes kibontása
Mechanika és tokozás
Nettó tömeg (darab)
0,200 kg
Termékadatok
A termék megrendelési neve
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Teljes terméknév
LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
Full EOC
871155973140799
Rendelési kód
73140799
Cikkszám (12NC)
913700327903
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8711559731407
Számláló – csomag külső dobozonként
42
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8711559731414
Szerelési ábrák
Dimension Drawing (without table) - LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
letöltés
Letöltések
Prospektusok
Termékadatlap
OccuSwitch movement detector
pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700327903 hu_HU
pdf 310.8 kB
Brosúrák
Szerelési útmutató
LRM1070_LRM1080 OccuSwitch
pdf 633.3 kB
Látvány
Product-Photographs-913700327903_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-913700327903_EU
Több eszköz