Áttekintés
Specifikációk
Letöltések
Hol kapható?
Home
Termékek
Világításszabályozás
Interact intelligens épületekhez
Signify Interact mennyezetre szerelhető érzékelők
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Vissza a termékcsaládhoz
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
A Philips termékek gyártójaként a Signify weboldala lett a Philips világítási katalógus új otthona, a Dynalite és más Signify márkák mellett.
Signify Interact mennyezetre szerelhető érzékelők
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Termékleírás
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Rendelési kód:
913701067003
Teljes rendelési kód:
872016926056600
Műszaki adatok
Az összes kibontása
Mechanika és tokozás
Nettó tömeg (darab)
0,106 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek
CE jelölés
Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek
Igen
Remarks
elemmel működő érzékelő, nincs szükség hálózati tápellátásra
Környezeti hőmérséklet-tartomány
–5 és 45 °C között
Termékadatok
A termék megrendelési neve
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Teljes terméknév
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Full EOC
872016926056600
Rendelési kód
26056600
Cikkszám (12NC)
913701067003
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8720169260566
Számláló – csomag külső dobozonként
10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8720169260580
Szerelési ábrák
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
letöltés
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
letöltés
Letöltések
Prospektusok
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913701067003 hu_HU
pdf 37.9 kB
Brosúrák
Szerelési útmutató
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Látvány
Product-Photographs-913701067003_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-913701067003_EU
Több eszköz