Áttekintés
Specifikációk
Letöltések
Hol kapható?
Home
Termékek
Világításszabályozás
Interact intelligens épületekhez
Signify Interact mennyezetre szerelhető érzékelők
MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A
Vissza a termékcsaládhoz
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
A Philips termékek gyártójaként a Signify weboldala lett a Philips világítási katalógus új otthona, a Dynalite és más Signify márkák mellett.
Signify Interact mennyezetre szerelhető érzékelők
Signify MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A
Termékleírás
Signify MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A
Rendelési kód:
913701071803
Teljes rendelési kód:
872110306801900
Műszaki adatok
Az összes kibontása
Működtetés és elektronika
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti áramerősség (névleges)
0.01 A
Mechanika és tokozás
Nettó tömeg (darab)
0,120 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek
CE jelölés
Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek
Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány
–40 és 65 °C között
Alkalmazási feltételek
Minimális belmagasság (m-ben)
2,1 m
Maximális belmagasság - nagyobb mozgás (m-ben)
6 m
Termékadatok
A termék megrendelési neve
MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A
Teljes terméknév
MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A
Full EOC
872110306801900
Rendelési kód
06801900
Cikkszám (12NC)
913701071803
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8721103068019
Számláló – csomag külső dobozonként
6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8721103068033
Letöltések
Prospektusok
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913701071803 hu_HU
pdf 59.7 kB
Brosúrák
Szerelési útmutató
MPS3211 Sensor Installation Instructions
pdf 885.8 kB
Műszaki adatlap
MPS32x1 Occupancy Sensor Specification Sheet
pdf 899.7 kB
Látvány
Product-Photographs-913701071803_EU
Több eszköz