Signify Signify Interact lámpatestbe integrált érzékelők és vezérlők

Egyszerű, hatékony, intelligens világítás mindenki számára.

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Használja ki az Interact Ready lámpatestbe integrált vezeték nélküli érzékelők kényelmét és egyszerűségét. Élvezze a jelenlétérzékelésen és a nappali fény változásán alapuló automatikus vezérlést, mindezt térvezérlésű vezérlő vagy érzékelő telepítése nélkül. Ráadásul az Interact alkalmazáson keresztüli egyszerű zónázási és újrazónázási funkcióval testreszabhatja világítási rendszerét anélkül, hogy aggódnia kellene a kábelezési korlátok miatt. Mondjon búcsút az időigényes telepítéseknek, és üdvözölje a problémamentes energiamegtakarítást. Hozza meg az okos döntést, és válassza az Interact Ready lámpatestbe integrált vezeték nélküli érzékelőket az igazán optimalizált világítási élmény érdekében.

Előnyök

    Alkalmazási területek

    • Iroda
    • Ipari
    • Oktatás
    • Egészségügy
    • Üzletek
    • Vendéglátás

    Letöltések