Áttekintés
Specifikációk
Letöltések
Hol kapható?
Home
Termékek
Világításszabályozás
Interact intelligens épületekhez
Signify Interact lámpatestbe integrált érzékelők és vezérlők
SC200B/02 SR Sensor BL
Vissza a termékcsaládhoz
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
A Philips termékek gyártójaként a Signify weboldala lett a Philips világítási katalógus új otthona, a Dynalite és más Signify márkák mellett.
Signify Interact lámpatestbe integrált érzékelők és vezérlők
Signify SC200B/02 SR Sensor BL
Termékleírás
Signify SC200B/02 SR Sensor BL
Rendelési kód:
913701069503
Teljes rendelési kód:
872016932199100
Műszaki adatok
Az összes kibontása
Működtetés és elektronika
Bemeneti áramerősség (névleges)
20 mA
Mechanika és tokozás
Nettó tömeg (darab)
0,018 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek
CE jelölés
Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek
Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány
-40 – +65 °C
Termékadatok
A termék megrendelési neve
SC200B/02 SR Sensor BL
Teljes terméknév
SC200B/02 SR Sensor BL
Full EOC
872016932199100
Rendelési kód
32199100
Cikkszám (12NC)
913701069503
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8720169321991
Számláló – csomag külső dobozonként
50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8720169322004
Letöltések
Prospektusok
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913701069503 hu_HU
pdf 73.3 kB
Brosúrák
Szerelési útmutató
SC200B Sensor Installation Instructions
pdf 779.1 kB
Látvány
Product-Photographs-913701069503_EU
Több eszköz
Egyéb
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Interact-SC200B-02-SR-Sensor-WH-913701069403
pdf 604.2 kB