Termékek
Termék | Összehasonlítás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
66972000 | 16 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
66978200 | 25 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
71748300 | 7 | 1 050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
71750600 | 7 | 1 050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Bemutatkoznak a MasterConnect LEDtube fénycsövek – ezekkel a régi fényforrások kiváltására alkalmas, okos T8-as lámpákkal könnyű és zökkenőmentes az áttérés a hálózatalapú világításra. Az intuitív alkalmazással egyszerűen üzembe helyezhető MasterConnect LEDtube fénycsövek maximális energiatakarékosságra is beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető, automatizált világítással szolgálják. A termékek bővíthetők és beépíthetők nagyobb rendszerekbe. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópulttal szeretné vezérelni a világítást, megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Ennél egyszerűbben nem is lehetne új szintre emelni a világítástechnikai megoldásokat.
Előnyök
Okos fenntarthatóság a fejlett világításszabályozásnak köszönhetően
Az egyszerű csatlakoztatás a kényelem új szintjét nyújtja a telepítéskor
Jellemzők
Az EM-előtétre vagy közvetlen hálózatra kapcsolt meglévő világítótestek közvetlen cseréje okos megoldásra
A termék élettartama akár 60 000 óra