Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Termékleírás
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat G13
- Névleges élettartam 60 000 h
- Kapcsolási ciklus 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Fényárammérési referencia Sphere