UniStreet gen2 Solar

UniStreet gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A nagyméretű projektekhez tervezett lámpatestünk ideális olyan önkormányzatok számára, amelyek fenntarthatósági célokat tűztek ki. Energiatakarékosságának és alacsony kezdeti költségének köszönhetően az UniStreet gen2 Solar gyors megtérülést és már rövid távon is jelentős energiamegtakarítást biztosít. Mindezt pedig az ingyenes és bőséges napenergiát hasznosítva éri el. Az UniStreet gen2 Solar több különböző, a pontos projektkövetelményekhez hozzáigazítható optikával és fényáramcsomaggal rendelhető. A szervizcímkének köszönhetően a telepítés és a karbantartás problémamentes lesz, és élettartama végén a lámpatest könnyen leszerelhető és újrahasznosítható. A kompakt, minőségi anyagokból készült lámpatest az élettartama végén könnyen leszerelhető és újrahasznosítható.

Előnyök

  • Számos napelemes alrendszerrel kompatibilis, beleértve az akkumulátort, a napelemes paneleket és a töltésvezérlőt, mind az OFF-Grid, mind a HY-Brid tápellátási opciókhoz.

  • Közvetlenül helyettesíteni tudja a hagyományos lámpatesteket

Jellemzők

  • Egyedi Solar alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltaikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást

  • Sokféle alkalmazási lehetőség a több különféle optikának, a választható fényáramnak és a billenthető csővégnek köszönhetően

Alkalmazási területek

  • Körforgalmak
  • Kerékpárutak
  • Lakóövezetek
  • Mellékutak