UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66
VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység