Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36231100 | 175 | 4 500 | 5700 | 70-79 | - | ||
36234200 | 175 | 4 500 | 4000 | 70-79 | - | ||
50191100 | 175 | 4 500 | 4000 | 70-79 | - | ||
50192800 | 175 | 6 000 | 4000 | 70-79 | - | ||
50197300 | 175 | 3 000 | 3000 | 70-79 | - | ||
50198000 | 175 | 4 500 | 3000 | 70-79 | - | ||
50199700 | 175 | 6 000 | 3000 | 70-79 | - | ||
175 | 3 000 | 3000 | 70-79 | - |
13 tétel
/2
Termékek oldalanként
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Ebbe az utcai lámpába be van építve a lítium-vas-foszfát akkumulátor, a napelem és a töltő is. A nyomásos öntéssel készült alumíniumház szilárdságot és hosszú élettartamot kínál. Az egyedileg tervezett, oszlopra szerelhető rögzítőelem különféle dőlésszögeket biztosít, valamint lehetővé teszi az oszlopkaros és oszlopcsúcsra való felszerelést is.
Előnyök
Fényt visz az elektromos hálózattal nem rendelkező területekre is
Energiatakarékos
Jellemzők
A magas, 175 lm/wattos fényhasznosítás maximalizálja az akkumulátor teljesítményét.
A cserélhető lítium-vas-foszfát akkumulátor hosszú élettartamot és zökkenőmentes üzemeltetést biztosít.