Luma gen2 Solar

Luma gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Érje el fenntarthatósági célkitűzéseit gyorsan és egyszerűen! A legkedveltebb Luma gen2 lámpatestünket továbbfejlesztettük, hogy napenergiát használjon. A bordázatlan kialakítás, a jövőbiztos architektúra, a könnyű karbantartás és a kategóriájában legjobb világítási teljesítmény néhány oka annak, hogy büszkék vagyunk a Luma gen2 Solarra. Az alábbiakban részletezzük az ügyfeleink világítási igényeinek kielégítésére irányuló fejlesztéseinket.

Előnyök

  • A Solar alrendszerek széles választékával kompatibilis, ideértve az akkumulátorokat, fotovoltaikus paneleket, valamint a közüzemi hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid áramellátáshoz való töltésszabályszabályozókat.

  • A Ledgine O technológiának köszönhetően pontosan az igényeire szabható világítási megoldás.

Jellemzők

  • Egyedi Solar alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltaikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást

  • Új kábelátvezetés az egyszerű telepítéshez

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Lakóövezeti utcák