Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66

VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Oszlopkarra való szereléshez, 42–60 mm-es átmérőhöz, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 62379800
Teljes rendelési kód: 871951462379800