BCP382 36LED 40K 24V 40 L100

Termékleírás

UniStrip G4, 2557 lm, 36 W, Semleges fehér, 40° x 40°, III. biztonsági osztály, Állítható rögzítőelem

Rendelési kód: 72711399
Teljes rendelési kód: 872016972711399

Letöltések