Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Opál, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), Mozgás- és fényérzékelő (be/ki), 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 910505100048
Teljes rendelési kód: 871869996256200

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések