Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200

Termékleírás

Trunking light panel, L1200 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66389799
Teljes rendelési kód: 403073266389799

Letöltések