CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED WH

Termékleírás

D390 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység, DALI illesztővel, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz (beépített), 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97852500
Teljes rendelési kód: 871869997852500

Letöltések